text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5346SST6-6HT

Description:  RACC ETCH 45D INOX 316 1-1/2PO HT

CUP: 786210080833

Les environnements corrosifs peuvent entraîner la corrosion des raccords métalliques traditionnels et nécessiter leur remplacement. Les nouveaux raccords étanches T&B en acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable de type 316 pour résister à la corrosion, tout en offrant une grande solidité, une résistance aux UV et des performances extrêmes jusqu'à 105 degrés Celsius.

Raccord étanche de 1-1/2 pouce pour conduit métallique flexible, 45 degrés, haute résistance aux UV, normes NEMA : 3, 3R, 4, 4X, Longueur 4,34 pouces/110,24mm, Largeur 2,56 pouces/65,02mm, Hauteur 3,21 pouces/81,53mm, Plage de température 0 à 150 degrés C, corps et cône de mise à la terre en acier inoxydable 316
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • NEMA Ratings: 3, 3R, 4, 4X
  • Ideal for Food and Beverage, Pharmaceutical, Petrochemical, Wastewater Processing, Salt Water and Other Corrosive Environments

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Stronger and More UV-resistant than Nonmetallic Fittings

Application

Connects Flexible Metallic Liquidtight Conduit to a Box or Enclosure

Spécifications

Matériau

316 Stainless Steel Body and Ground Cone

Fini

Aucun

Couleur

Métallique

Cote NEMA

3, 3R, 4, 4X

Isolation

Y

Cote de température

150 degrés C

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Dimensions

Grosseur

1-1/2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici