n° de catalogue : 5344-HT
Description: RACCORD ETANCHE 45D FONTE MALL 1PO
CUP: 786210910321
Raccord étanche 45 degrés en fonte malléable.Grosseur de conduit 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Sure-Tight gland deflects water away from connector and prevents "pooling" of moisture.
- Double beveled sealing ring designed with 5 unique sealing mechanisms and cannot be installed backwards
- Safe Edge ground cone provides superior bonding, stronger pullout, easy threading and conductor protection.
- Double plating for superior corrosion protection
- Heat Curled Insulator molded inside body provides excellent wire protection and easier glide of conductors through and into the fitting.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Fini |
Zinc Plating/Clear Chromate |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Dimensions
Grosseur |
1 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |