n° de catalogue : 5342SST6
Description: RACCORD 45D-ACIER INOX 1/2 PO
CUP: 786210080437
Les environnements corrosifs peuvent entraîner la corrosion des raccords métalliques traditionnels et nécessiter leur remplacement. Les nouveaux raccords étanches T&B en acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable de type 316 pour résister à la corrosion, tout en offrant une grande solidité, une résistance aux UV et des performances extrêmes jusqu'à 105 degrés Celsius.
- NEMA Ratings: 3, 3R, 4, 4X
- CSA and UL Listed
- Ideal for Food and Beverage, Pharmaceutical, Petrochemical, Wastewater Processing, Salt Water and Other Corrosive Environments
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs étanches |
|
Caractéristiques spéciales |
Stronger and More UV-resistant than Nonmetallic Fittings |
|
Application |
Connects Flexible Metallic Liquidtight Conduit to a Box or Enclosure |
Spécifications
|
Matériau |
Acier inoxydable 316 avec cône de MALT durci |
|
Fini |
Aucun |
|
Couleur |
Métallique |
|
Cote NEMA |
3, 3R, 4, 4X |
|
Isolation |
Oui |
|
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
|
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
|
Grosseur |
1/2 pouce |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 253 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 4484 | 441202 | N/A | N/A | N/A |
| UL | E23018 | N/A | DWTT | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |