text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5338-HT

Description:  RACCORD ETANCHE DROIT-FONTE 2-1/2PO

CUP: 786210909691

Raccord étanche droit en fonte malléable. Grosseur de conduit 2-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Sure-Tight gland deflects water away from connector and prevents "pooling" of moisture
  • Safe Edge ground cone provides superior bonding, stronger pullout, easy threading and conductor protection.
  • Double plating for superior corrosion protection
  • Heat Curled Insulator molded inside body provides excellent wire protection and easier glide of conductors through and into the fitting.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Double Beveled Sealing Ring Designed with 5 Unique Sealing Mechanisms and Cannot Be Installed Backwards

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Fini

Zinc Plating/Clear Chromate

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Dimensions

Grosseur

2-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici