Alternate Catalog No. : 53363 / 53263-2
n° de catalogue : 53363/53263-2
Description: 53363 / 53263-2
CUP: 783786767205
Substation Connector, Bronze. 3 inch long x 1-1/4 inch tall x 7/8 inch wide. Cable Range # 6 to 2/0. Hardware included (2) Stainless Steel 2/0 Shoes and (2) Stainless Steel 3/8-16 x 41/64 inch Screws.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Calibre de conducteur |
# 6 to 2/0 AWG |
Matériau |
Bronze |
Classifications
Marque de produit |
Homac |