text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5333GRX

Description:  RACCORD ISOLE M.A.L.T.-ACIER 3/4PO

CUP: 786210741697

Raccord droit pour mise à la terre isolé pour conduits métalliques flexibles étanches en acier. Grosseur de conduit 3/4 pouce. Avec cosse à entrée latérale.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ability to install quickly with low torque effort

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

To positively bond conduit to box or enclosure

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Électrogalvanisation et revêtement de chromate

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E3060

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant