n° de catalogue : 53214
Description: COSSE 2 TROUS 35KV CU
CUP: 786210532141
Cosse ultra robuste à deux trous en cuivre forgé à conductivité élevée, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Calbre de câble (code standard) 300 kcmil. Grosseur de boulon 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Electro Tin-Plated for Corrosion Resistance. Chamfered Barrels Provide Ease of Strand Entry and Inspection hole facilitates full insertion of the conductor.
- Chamfered Barrels Provide Ease of Strand Entry and Inspection hole facilitates full insertion of the conductor.
- Cable Area Clearly Identified on Lug.
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
300 kcmil |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |