text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 532

Description:  RACCORD TEM ACIER 1 PO

CUP: 786210005324

Coupleur combiné en acier. Grosseur 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Coupling for EMT Conduit

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Diamètre extérieur

1-21/32 in

Longueur

1-19/32 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 2884 441403 N/A N/A N/A
CSA 4484 441403 N/A 2177016 N/A
UL E23018 N/A DWTT N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici