text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 53111

Description:  COSSE 1 TROU CU ULTRA ROBUSTE

CUP: 786210531113

Cosse ultra robuste à un trou en cuivre forgé à conductivité élevée, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Calbre de câble (code standard) 3/0. Grosseur de boulon 3/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Electro Tin-Plated for Corrosion Resistance. Chamfered Barrels Provide Ease of Strand Entry and Inspection hole facilitates full insertion of the conductor.
  • Chamfered Barrels Provide Ease of Strand Entry and Inspection hole facilitates full insertion of the conductor.
  • Cable Area Clearly Identified on Lug.

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre moulé

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici