text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5310806

Description:  COSSE 1 TROU CU MOULE ULT ROBUSTE

CUP: 786210889740

Cosse ultra robuste à un trou en cuivre forgé à conductivité élevée, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Calibre de câble (code standard) #1. Grosseur de boulon 3/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

#1 AWG

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

3/8 pouce