text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 53080

Description:  CONN DE GRILLES DE TERRE cal.500

CUP: 786210530802

Connecteur de grilles de terre en cuivre moulé robuste. Calibre de tige de terre 1 pouce. Calibre de câble 500 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.
  • Application Tools: TBM14M, 13100A, TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

E-Z-Ground®, connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E3060

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici