Alternate Catalog No. : 52S I FD4-FD4
n° de catalogue : 52SIFD4-FD4
Description: CNCTR KIT PRI-FAA STL3&10 INSL WR
CUP: 708917321972
Primary Connector Kit for Screened Cable. Insulated Earth Wire. 25 Amps, 5000 Volts Insulation. EPDM Rubber, Silicone Dielectric Grease. FAA L823 Type 1, Class B, Style 3 Plug, Style 10 Receptacle. Receptacle Housing/Socket Contact Size and Plug Housing/Pin Contact Size - Outside Diameter of Jacket F is .575 inch to .785 inch, Outside Diameter of Insulation D is .32 inch to .43 inch, Wire Size 4 - Concentric/Stranded 8 AWG/10 mm2 or Solid 6 AWG/10 mm2.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |