text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 52S I ED6-ED6

n° de catalogue : 52SIED6-ED6

Description:  CNCTR KIT PRI-FAA STL3&10 INSL WR

CUP: 708917321903

Primary Connector Kit for Screened Cable. Insulated Earth Wire. 25 Amps, 5000 Volts Insulation. EPDM Rubber, Silicone Dielectric Grease. FAA L823 Type 1, Class B, Style 3 Plug, Style 10 Receptacle. Receptacle Housing/Socket Contact Size and Plug Housing/Pin Contact Size - Outside Diameter of Jacket E is .42 inch to .585 inch, Outside Diameter of Insulation D is .32 inch to .43 inch, Wire Size 6 - Concentric/Stranded 10-12 AWG/4-6 mm2 or Solid 8-10 AWG/4-6 mm2.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Classifications

Marque de produit

Amerace