text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 52S B FD4-FD4

n° de catalogue : 52SBFD4-FD4

Description:  CNCTR KIT PRI-FAA STL3&10 BARE WR

CUP: 708917321750

Primary Connector Kit for Screened Cable. Bare Tin Plated Copper Earth Wire. 25 Amps, 5000 Volts Insulation. EPDM Rubber, Silicone Dielectric Grease. FAA L823 Type 1, Class B, Style 3 Plug, Style 10 Receptacle. Receptacle Housing/Socket Contact Size and Plug Housing/Pin Contact Size - Outside Diameter of Jacket F is .575 inch to .785 inch, Outside Diameter of Insulation D is .32 inch to .43 inch, Wire Size 4 - Concentric/Stranded 8 AWG/10 mm2 or Solid 6 AWG/10 mm2.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Classifications

Marque de produit

Amerace