Alternate Catalog No. : 52S B EC4-EC4
n° de catalogue : 52SBEC4-EC4
Description: CNCTR KIT PRI-FAA STL3&10 BARE WR
CUP: 708917321675
Primary Connector Kit for Screened Cable. Bare Tin Plated Copper Earth Wire. 25 Amps, 5000 Volts Insulation. EPDM Rubber, Silicone Dielectric Grease. FAA L823 Type 1, Class B, Style 3 Plug, Style 10 Receptacle. Receptacle Housing/Socket Contact Size and Plug Housing/Pin Contact Size - Outside Diameter of Jacket E is .42 inch to .585 inch, Outside Diameter of Insulation C is .25 inch to .33 inch, Wire Size 4 - Concentric/Stranded 8 AWG/10 mm2 or Solid 6 AWG/10 mm2.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Electrical Rating 25 Amps, 5000 Volts Insulation
- EPDM Rubber Construction
- Every Kit Filled with Silicone Dielectric Grease
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Connexion |
Crimp |
Ampères |
25 A |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |
Standard |
ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed. |