n° de catalogue : 52CADJ1612
Description: COUV SURELEVE AJUST EPAIS 1 APPRL
CUP: 782980010254
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles pour boîte/boîtier montage encastré mural/plafond |
Type |
Couvercle surélevé ajustable |
Caractéristiques spéciales |
La plus récente conception permet un ajustement simple et rapide pour une installation parfaite. Les vis d'ajustement sont accessibles même après l'installation des appareils, pour un ajustement final facile. |
Application |
Solution idéale pour toutes constructions où l'épaisseur des cloisons sèches varient souvent |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Nombre de sorties |
1 |
Couleur |
Argent |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
cULus, UL, CSA |
Dimensions
Grosseur |
4 po longueur x 4 po largeur x 3/4 po à 1-1/2 po profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |