text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 52CADJ1510

Description:  COUV SURELEVE AJUST MINCE 1 APPRL

CUP: 782980010247

Couvercle ajustable en acier pré-galvanisé pour murs de plâtre. Pour un appareil, s'installe sur boîtes carrées de 4 po x 4 po. Surélevé ajustable de 5/8 po à 1-1/4 po
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîte/boîtier montage encastré mural/plafond

Type

Couvercle surélevé ajustable

Caractéristiques spéciales

La plus récente conception permet un ajustement simple et rapide pour une installation parfaite. Les vis d'ajustement sont accessibles même après l'installation des appareils, pour un ajustement final facile.

Application

Solution idéale pour toutes constructions où l'épaisseur des cloisons sèches varient souvent

Spécifications

Matériau

Acier

Nombre de sorties

1

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

cULus, UL, CSA

Dimensions

Grosseur

4 po longueur x 4 po largeur x 5/8 po à 1-1/4 po profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici