text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 52C14-5/8-CRT

Description:  CVRCL CARRE 4 PO 1 APPAREIL 5/8 PO

CUP: 622538129376

Fabriqué ou assemblé au Canada. Les boîtes et couvercles Iberville sont fabriqués d’acier galvanisé à chaud.Les boîtes en acier d'Iberville intègrent de nombreuses caractéristiques qui permettent d'obtenir des boîtes suffisamment robustes pour résister aux abus les plus sévères.

Couvercle pour un appareil pour boîte de 4 pouces. Surélevé 5/8 pouce. (4,3 pouces cube).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Pour installer un appareil ou fermer une boîte carrée de 4 pouces.
  • Fabriqué en acier.

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîte/boîtier montage encastré mural/plafond

Spécifications

Matériau

Acier

Forme

Carrée

Nombre de sorties

1

Couleur

Argent

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043

Dimensions

Grosseur

4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant