text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5275-G

Description:  PVC CTD LT FEMALE ADPTR 1-1/4IN GRY

CUP: 704508014759

Adaptateur femelle pour manchons étanche aux liquides, à revêtement de PVC, conduit de 1-1/4 pouce, dimension A de 2-9/32 pouces, dimension B de 2-1/2 pouces, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Ability to Install Quickly with Low Torque Effort

Application

Used Where Flexible Metal Raceway is Installed in Outdoor or Indoor Locations Where Exposed to Continuous or Intermittent Moisture

Spécifications

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/4 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant