n° de catalogue : 5267-HT
Description: Bague Etanch Haute Temp 2po
CUP: 786210318455
Liquidtight Sealing Gasket, 2 Inch, with 316 Stainless Steel Retainer Ring and Thermoplastic Molded Seals, High Temperature, Black Interior
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Rondelle d'étanchéité |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Matériau d'étanchéité |
Rubber |
Pour grosseur de boulon |
2 in |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Dimensions
Épaisseur |
15/64 in |
Diamètre extérieur |
2-15/16 in |