n° de catalogue : 5265
Description: BAG ETCH DE RET.-ACIER INOX 1-1/4
CUP: 786210052656
Bague d"étanchéité à bague de retenue en acier inoxydable. Grosseur de conduit 1-1/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Design locks resilient sealing material in stainless steel.
- Stainless steel retainer protects seal from extruding out under torque and limits compression to an optimum predetermined value; provides high quality seal.
- Resilient material flows and seals rough edges.
Descripteurs
|
Catégorie |
Rondelle d'étanchéité |
Spécifications
|
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
|
Matériau d'étanchéité |
Rubber |
|
Pour grosseur de boulon |
1-1/4 in |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Dimensions
|
Épaisseur |
7/32 in |
|
Diamètre extérieur |
2-5/32 in |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 2884 | 441202 | N/A | N/A | N/A |
| CSA | 4484 | 441202 | N/A | 2206188 | N/A |
| UL | E13938 | N/A | QCRV | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |