n° de catalogue : 5263
Description: BAG ETCH DE RETENUE-ACIER INOX 3/4P
CUP: 786210052632
Bague d"étanchéité à bague de retenue en acier inoxydable. Grosseur de conduit 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Design locks resilient sealing material in stainless steel.
- Stainless steel retainer protects seal from extruding out under torque and limits compression to an optimum predetermined value; provides high quality seal.
- Resilient material flows and seals rough edges.
Descripteurs
Catégorie |
Rondelle d'étanchéité |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Matériau d'étanchéité |
Rubber |
Pour grosseur de boulon |
3/4 in |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Dimensions
Épaisseur |
3/16 pouce |
Diamètre extérieur |
1-1/2 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |