text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5262-HT

Description:  Bague Etanch Haute Temp 1/2po

CUP: 786210318400

Liquidtight Sealing Gasket, 1/2 Inch, with 316 Stainless Steel Retainer Ring and Thermoplastic Molded Seals, High Temperature, Black Interior
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle d'étanchéité

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Matériau d'étanchéité

Rubber

Pour grosseur de boulon

1/2 in

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Dimensions

Épaisseur

11/64 in

Diamètre extérieur

1-5/32 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant