text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5262

Description:  BAG ETCH DE RETENUE-ACIER INOX 1/2P

CUP: 786210052625

Bague d"étanchéité à bague de retenue en acier inoxydable. Grosseur de conduit 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Design locks resilient sealing material in stainless steel.
  • Stainless steel retainer protects seal from extruding out under torque and limits compression to an optimum predetermined value; provides high quality seal.
  • Resilient material flows and seals rough edges.

Descripteurs

Catégorie

Rondelle d'étanchéité

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Matériau d'étanchéité

Rubber

Pour grosseur de boulon

1/2 in

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Dimensions

Épaisseur

11/64 in

Diamètre extérieur

1-5/32 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 2884 441202 N/A N/A N/A
CSA 4484 441202 N/A 2206188 N/A
UL E13938 N/A QCRV N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

EPD NM LIQUIDTIGHT FITTINGS US

EPD US T&B LIQUIDTIGHT SYSTEMS

EPD FLEXIBLE NON-METALLIC CONDUIT OF T&B LIQUIDTIGHT SYSTEMS AND CARFLEX BRANDS US

EPD SEALING RINGS US

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici