text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5254ALGR

Description:  RACCORD COND 90 DEG FONTE MALL 1 PO

CUP: 786210744360

Raccord de mise à la terre non isolé pour conduits métalliques flexibles étanches 90 degrés en aluminium. Grosseur de conduit 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

Suitable for Hazardous Locations Use In Class I, Div 2, Class II, Div 1 and 2, Class III, Div 1 and 2, Where General Purpose Equipment is Specifically Permitted Per NEC Section 500-2(A).

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E3060

Dimensions

Grosseur

1 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici