n° de catalogue : 5254-PT
Description: RACCORD MET FLEX ETCH 90D QC 1PO
CUP: 786209674302
Raccord à 90 degrés non isolé, étanche aux liquides, en fonte malléable. Grosseur nominale 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High performance and pull-out strength
- Installs up to 3 times faster
- No disassembly required
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs étanches |
|
Caractéristiques spéciales |
Innovative Labor-Saving Design, Simple Push-In Connection |
|
Application |
For Liquid and Dust-Tight Connections Between Flexible Jacketed Metallic Conduit and a Box or an Enclosure |
Spécifications
|
Matériau |
Fonte malléable |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
|
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
|
Grosseur |
1 pouce |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 247 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 4484 | 441202 | N/A | 2404630_2017-11-24_ | N/A |
| UL | E23018 | N/A | DWTT | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |