n° de catalogue : 5253ALGR
Description: RACC COND 90 DEG FONTE MALL 3/4 PO
CUP: 786210693316
Raccord de mise à la terre non isolé pour conduits métalliques flexibles étanches 90 degrés en aluminium. Grosseur de conduit 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Application |
Suitable for hazardous locations use in Class I, Div 2, Class II, Div 1 and 2, Class III, Div 1 and 2, where general purpose equipment is specifically permitted per NEC Section 500-2(a). |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL E3060 |
Dimensions
Grosseur |
3/4 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |