text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5251

Description:  RA D M A T-CON M FLEX ET 90D-AC 3/8

CUP: 786210052519

Raccord coudé à 90 degrés non isolé en fonte malléable pour conduits métalliques flexibles étanches. Grosseur de manchon et de conduit 3/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ability to install quickly with low torque effort
  • To positively bond conduit to box or enclosure.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

Used where flexible metal raceway is installed in outdoor or indoor locations where exposed to continuous or intermittent moisture.

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Fini

Électrogalvanisation et revêtement de chromate

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur

3/8 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici