n° de catalogue : 5248
Description: RAC CON MET FLE ETC 45D-FON 2-1/2PO
CUP: 786210052489
Raccord coudé à 45 degrés non isolé en acier pour conduits métalliques flexibles étanches. Grosseur de conduit 2-1/2 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Ability to install quickly with low torque effort
- To positively bond conduit to box or enclosure.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Application |
Used where flexible metal raceway is installed in outdoor or indoor locations where exposed to continuous or intermittent moisture. |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Fini |
Électrogalvanisation et revêtement de chromate |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur |
2-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |