text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5246

Description:  RACC COND 45 DEG FONTE MALL 1-1/2PO

CUP: 786210052465

Raccord coudé à 45 degrés non isolé en acier pour conduits métalliques flexibles étanches. Grosseur de conduit 1-1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ability to install quickly with low torque effort
  • To positively bond conduit to box or enclosure.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

Used where flexible metal raceway is installed in outdoor or indoor locations where exposed to continuous or intermittent moisture.

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Fini

Électrogalvanisation et revêtement de chromate

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur

1-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 2884 441202 N/A N/A N/A
CSA 4484 441202 N/A 2206188 N/A
UL E23018 N/A DWTT N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

EPD NM LIQUIDTIGHT FITTINGS US

EPD US T&B LIQUIDTIGHT SYSTEMS

EPD FLEXIBLE NON-METALLIC CONDUIT OF T&B LIQUIDTIGHT SYSTEMS AND CARFLEX BRANDS US

EPD SEALING RINGS US

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici