text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5242

Description:  RAC CON MET FLEX ETCH 45D-FON 1/2PO

CUP: 786210052427

Raccord coudé à 45 degrés non isolé en acier pour conduits métalliques flexibles étanches. Grosseur de conduit 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Capacité d'installation rapide avec un faible effort de couple
  • Servent à créer un lien positif entre le conduit et le boitier ou l’enceinte.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

Utilisés dans les installations de canalisations métalliques flexibles exposées à de l’humidité de façon constante ou intermittente, en emplacements intérieurs ou extérieurs.

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Fini

Électrogalvanisation et revêtement de chromate

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E23018, CSA
UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici