n° de catalogue : 5231-PT
Description: RACCORD MET FLEX ETCH QC 3/8PO
CUP: 786209674043
Raccord droit non isolé, étanche aux liquides, en acier étamé. Grosseur nominale 3/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High performance and pull-out strength
- Installs up to 3 times faster
- No disassembly required
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Caractéristiques spéciales |
Innovative Labor-Saving Design, Simple Push-In Connection |
Application |
For Liquid and Dust-Tight Connections Between Flexible Jacketed Metallic Conduit and a Box or an Enclosure |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Zinc Plating |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur |
3/8 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |