text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5229

Description:  RACC POUR COND METAL FLEX ETANCHE 1

CUP: 786210052298

Raccord pour conduits métalliques flexibles étanches pour câbles d"alimentation et câbles de commande en acier. Grosseur de manchon 1/4 pouce. Grosseur de conduit 1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ability to install quickly with low torque effort
  • To positively bond conduit to box or enclosure.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

Used where flexible metal raceway is installed in outdoor or indoor locations where exposed to continuous or intermittent moisture.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Électrogalvanisation et revêtement de chromate

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Dimensions

Grosseur

1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici