n° de catalogue : 52171X-CM13
Description: PRE-FAB BTE-4PO-P CVCL-1/2 SUP 1AP
CUP: 785991031041
Boîte de sortie un groupe pré-fabriquée. 4 pouces carrés x 2-1/8 pouces profond avec cable de mise à la terre en queue de cochon #12 AWG et bride pour câble armé. Support avec couvercle surélevé 1/2 pouce pour 1 appareil. Capacité 30,3 pouces cubes. Débouchures 1/2 et 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boîte électrique de spécialité |
Application |
Pour usage avec les câbles armés |
Spécifications
Nombre de sorties |
1 |
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Entrée du câble |
Débouchures |
Volume |
30,3 pouces cubes |
Classifications
Marque de produit |
EFab |
Dimensions
Grosseur |
4 pouces longueur x 4 pouces largeur x 2-1/8 pouces profondeur |