text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 52171 3/4

n° de catalogue : 521713/4

Description:  BTE CAR 4PO ACIER DEBOUCH 3/4 PO

CUP: 785991167108

Boîte carrée en acier pré-galvanisé 4 pouces carrés. 2-1/8 pouces profondeur. Débouchures 3/4 pouce. Capacité 30,3 pouces cubes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîtes de sortie en acier

Application

Pour usage avec les conduits

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Volume

30,3 pouces cubes

Débouchures

13

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4 pouces hauteur x 4 pouces largeur x 2-1/8 pouces profondeur

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant