text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 52151 SVT

n° de catalogue : 52151SVT

Description:  4 IN SQ BX-1 1/2 IN DP

CUP: 785991187113

Boîte de sortie étanche à la vapeur 4 pouces carrés. 1-1/2 pouce profond. Débouchures 1/2 et 3/4 pouce. Capacité 21 pouces cubes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîtes de sortie en acier

Caractéristiques spéciales

Étanche à la vapeur

Application

Pour usage avec les conduits

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Volume

21 pouces cube

Débouchures

17

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Grosseur

4 pouces hauteur x 4 pouces largeur x 1-1/2 pouces profondeur