Alternate Catalog No. : 52151 3/4 W
n° de catalogue : 521513/4W
Description: 4SQUARE BX,STL,21CU,3/4KO WELDED
CUP: 785991164374
Boîte carrée en acier pré-galvanisé 4 pouces carrés. 1-1/2 pouce profondeur. Débouchures 3/4 pouce. Capacité 21 pouces cubes. Construction soudée.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boîtes de sortie en acier |
Application |
Pour usage avec les conduits |
Spécifications
Nombre de sorties |
1 |
Matériau |
Acier |
Volume |
21 pouces cube |
Débouchures |
13 |
Couleur |
Argent |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur |
4 pouces hauteur x 4 pouces largeur x 1-1/2 pouces profondeur |