text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 521511234GBP

Description:  BTE 4PO 1-1/2PO PROF CONN 12 AWG

CUP: 785991025835

Boîte carrée en acier pré-galvanisé 4 pouces carrés de style pré-groupée. 1-1/2 pouce profondeur et avec cable de mise à la terre en queue de cochon #12 AWG. Débouchures 1/2 et 3/4 pouce. Capacité 21 pouces cubes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte électrique de spécialité

Application

Pour usage avec les conduits

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Entrée du câble

Débouchures

Volume

21 pouces cube

Classifications

Marque de produit

EFab

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4 pouces hauteur x 4 pouces largeur x 1-1/2 pouces profondeur

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant