Alternate Catalog No. : 52151 1/2 3/4
n° de catalogue : 521511/23/4
Description: BTE CAR 4PO DEBOUCHURE 1/2 ET 3/4PO
CUP: 785991164305
Boîte carrée en acier pré-galvanisé 4 pouces carrés. 1-1/2 pouce profondeur. Débouchures 1/2 et 3/4 pouce. Capacité 21 pouces cubes.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boîtes de sortie en acier |
Application |
Pour usage avec les conduits |
Spécifications
Nombre de sorties |
1 |
Matériau |
Acier |
Volume |
21 pouces cube |
Débouchures |
17 |
Couleur |
Argent |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur |
4 pouces hauteur x 4 pouces largeur x 1-1/2 pouces profondeur |