text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 521511/2-30

Description:  BTE CARRE 4PO DEBOUCHURE 21CU 1/2PO

CUP: 785991081534

Boîte carrée en acier pré-galvanisé 4 pouces carrés. 1-1/2 pouce profondeur. Débouchures 1/2 pouce. Capacité 21 pouces cubes. Pour conduits. Emballage de 30
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîtes de sortie en acier

Application

Pour usage avec les conduits

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Volume

21 pouces cube

Débouchures

16

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4 pouces hauteur x 4 pouces largeur x 1-1/2 pouces profondeur

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant