text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 512U EG

n° de catalogue : 512UEG

Description:  SERRE-POUTRES

CUP: 616013074138

Serre-poutre, longueur de 2-1/4 pouces, hauteur de 7/8 pouce, en acier électrogalvanisé, pour profilés de série A-1200 et A-1400
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Application

For use with channel

Spécifications

Matériau

Acier

Charge maximum

800 pounds

Fini

électrogalvanisé brilliant

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

2 po

Largeur

7/8 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici