text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5120

Description:  COUPLEUR TEM ACIER 1/2 PO

CUP: 786210051208

Coupleur TEM en acier. Grosseur 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Rings designed to positively bond conduit to fitting; unique locknut design provides effective bond between fitting and box or enclosure; ground continuity is assured.
  • To provide a connection between tubing and the connector, and to couple ends of tubing.

Descripteurs

Catégorie

Tubes électriques métalliques (TEM)

Caractéristiques spéciales

Rugged All Steel Construction

Application

To Connect and Effectively Bond Electrical Metallic Tubing to a Box or an Enclosure

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Électrogalvanisé

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E16592, CSA

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 2884 441403 N/A N/A N/A
CSA 4484 441403 N/A 2170804 N/A
UL E16592 N/A FKAV N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

EPD OCAL PVC-Coated Aluminum Conduit

EPD OCAL PVC-Coated Steel Conduit

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici