n° de catalogue : 508-B
Description: BEAM CLAMP, JAW OPENING 2-1/8IN BLU
CUP: 704508004668
Serre-poutre à tige de suspension à revêtement de PVC, ouverture des mâchoires de 2-1/8 pouces (53,98 millimètres), capacité de charge de 1700 livres (771,11 kilogrammes), en fonte malléable, bleu
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Malleable iron construction
Descripteurs
Catégorie |
Pince-poutre |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coating for Corrosion Protection |
Application |
Used to Support and Attach Conduit Runs to Structural Beams |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Charge maximum |
1,700 pounds , 771.11 kg |
Ouverture |
2-1/8 in , 53.98 mm |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Bleu pâle |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
CSA LR-52208 |
Dimensions
Grosseur |
2-1/2 x 2-3/8 Inch |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |