text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5034FRXTS

Description:  RECEP FEMELLE 50A 3P4F 250V

CUP: 708917261636

Prise femelle non métallique 50 ampères, 250 volts, 3 pôles, 4 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

50

Tension nominale

250 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll