text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 503-G

Description:  PINCE POUTRE OCAL 503 1 PO GRIS

CUP: 704508436704

Serre-poutre à tige de suspension à revêtement de PVC, ouverture des mâchoires de 1 pouce (25,4 millimètres), capacité de charge de 1300 livres (589,67 kilogrammes), en fonte malléable, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Malleable iron construction

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Caractéristiques spéciales

PVC Coating for Corrosion Protection

Application

Used to Support and Attach Conduit Runs to Structural Beams

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Charge maximum

1,300 pounds , 589.67 kg

Ouverture

1 in , 25.40 mm

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

CSA LR-52208

Dimensions

Grosseur

2-5/8 x 2-1/2 Inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici