n° de catalogue : 502-B
Description: BEAM CLAMP, JAW OPENING 7/8IN BLUE
CUP: 704508436650
PVC Coated Hanger Rod Beam Clamp, Jaw Opening 1 Inch/25.40 Millimeters, Load Rating 1,300 Pounds/589.67 Kilograms, Base 2 Inch x 2 Inch, Malleable Iron, Light Blue
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Pince-poutre |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coating for Corrosion Protection |
Application |
Used to Support and Attach Conduit Runs to Structural Beams |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Charge maximum |
1,300 pounds , 589.67 kg |
Ouverture |
1 in , 25.40 mm |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
CSA LR-52208 |
Dimensions
Grosseur |
2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |