n° de catalogue : 501-G
Description: PINCE POUTRE OCAL 501 7/8 PO GRIS
CUP: 704508436643
Serre-poutre à tige de suspension à revêtement de PVC, ouverture des mâchoires de 7/8 pouce (22,23 millimètres), capacité de charge de 800 livres (362,87 kilogrammes), base de 1-1/12 pouce x 1-5/8 pouce, en fonte malléable, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Malleable iron construction
Descripteurs
Catégorie |
Pince-poutre |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coating for Corrosion Protection |
Application |
Used to Support and Attach Conduit Runs to Structural Beams |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Charge maximum |
800 pounds , 362.87 kg |
Ouverture |
7/8 in , 22.23mm |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
CSA LR-52208 |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 x 1-5/8 Inch |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |