Alternate Catalog No. : 500 R 4/0
n° de catalogue : 500R4/0
Description: Copper Reducer, 500 kcmil - 4/0
CUP: 783786767175
Copper Reducing Adapter, 500 kcmil to 4/0. Length 2-13/32 inch. Outside Diameter 53/64 inch. Inside Diameter 39/64 inch on one side and 37/64 inch on other side. Ridged.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
4/0 à 500 kcmil |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Length 2-13/32 inch. Outside Diameter 53/64 inch. |