n° de catalogue : 500HPS
Description: CONN A BOULON FENDU CU
CUP: 783786855254
Connecteur étamé à boulon fendu type HPS avec cale d"espacement. Calibre de conducteurs ACSR 397,5-1/0, cuivre ou aluminium 500 kcmil-1/0 kcmil, 1/0 toronné
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Bolt and pressure bar of copper alloy, completely tin plated for corrosion resistance. Contoured spacer of bronze alloy copper.
- Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
Bolt and pressure bar of copper alloy, completely tin plated for corrosion resistance. Contoured spacer of bronze alloy copper. |
Application |
Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection. |
Spécifications
Matériau |
Alliage de cuivre |
Fini |
Electro Tin-Plated |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |