text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 50050BW-C

Description:  RONDELLE BELLEVILLE EN ACIER INOXY

CUP: 783786460670

Rondelle à compression Belleville en acier inoxydable 304. Grosseur de boulon 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle Belleville

Spécifications

Matériau

301 Stainless Steel

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Diamètre extérieur

1-1/8 in

Épaisseur

0.062 in , 1.57 mm

Diamètre intérieur

17/32 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici